??
下載CAD模型
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
BALLUFF BCC VB63-M413-3E-666-PX0350-010
HELP_VARIABLE
公司
Balluff
描述
连接导线
明细表
BALLUFF BCC VB63-M413-3E-666-PX0350-010
VERF
可用性
可得到
BC
订购代码
BCC0658
TC
产品识别器
BCC VB63-M413-3E-666-PX0350-010
PX
产品视图
52366_00
ICON
TRAFFIC
海关编号
85444290
TECH
技术细节
Tech. Detail
EDZ
DESCRIPT
Description
Connection 1 = B, Ind.-180°-Female, angled, 3-pin, Connection 2 = M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded, Function indicator = Yellow LED/No, Suppressor = Suppressor diode, Cable = PUR black, 1 m, drag chain compatible, Number of conductors = 3, Cable temperature, fixed routing = -50...80 °C, Cable temperature, flexible routing = -25...80 °C, Operating voltage Ub = 24 VDC / 24 VAC, Rated current (40 °C) = 4.0 A, IP rating = IP67/IP67, IP69K, Approval/Conformity = CE, WEEE
CAE
Previews
3D
尺寸
2D
模型參數已修改,與當前預覽不符.You have to generate a new preview.
Code